ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 特大 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,238円 ( 3,562円 ) | 5日目 |
14,507円 ( 15,958円 ) | 5日目 |
27,489円 ( 30,238円 ) | 5日目 |
4,381円 ( 4,819円 ) | 5日目 |
19,043円 ( 20,947円 ) | 5日目 |
36,166円 ( 39,783円 ) | 5日目 |
伸縮式でコンパクトに収納できるパイロンです。
【特長】
・使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
・反射材を使用しており、暗い場所や夜間での視認性を高めます。
【用途】
・工場内や倉庫での点検、修理作業中の安全確保やエリア表示に。
・危険箇所や立ち入り禁止区域の明示、注意喚起に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

中発販売
自動巻バリアリール(マグネット付)
4.6通常価格(税別):5,915円~

中発販売
自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)
5通常価格(税別):6,892円~

日本緑十字社
コーンバー(A:大,小/B:大,小)
4通常価格(税別):1,458円~

トラスコ中山
ガードバー TGB-GW20
3.7通常価格(税別):922円~

日本緑十字社
カラーコーンスタンド 385mm×700mm
0通常価格(税別):1,089円~

ユタカメイク
KPトラックロープ
5通常価格(税別):792円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒
4通常価格(税別):1,127円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):606円~