ファクトリーサプライ用品技術窓口

工具ボックス台車

通常単価(税別)
5,635円
税込単価
6,199円
通常出荷日:25日目

工具ボックスや小物を掛けて運べる、折りたたみ式の台車です。【特長】・折りたたみ式のため、使用しない時は...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    13
  • 外形寸法(mm)間口
    200
  • 外形寸法(mm)高さ
    92
  • 色
    メタル(シルバー)
  • JANコード
    4975364268358
  • 質量(g)
    385.000
  • トラスココード
    624-7979

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB-JFW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-JFWの仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
13
外形寸法(mm)間口
200
外形寸法(mm)高さ
92
色
メタル(シルバー)
JANコード
4975364268358
質量(g)
385.000
トラスココード
624-7979
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-JFW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,635円
( 6,199円 )
25日目

詳細情報

基本情報

工具ボックスや小物を掛けて運べる、折りたたみ式の台車です。
【特長】
・折りたたみ式のため、使用しない時はコンパクトに収納できます。
【用途】
・工具や備品の収納、運搬に。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具ボックス台車の型番TB-JFWのページです。 型番TB-JFWに関する仕様情報を記載しております。
工具ボックス台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具ボックス台車
プレス製台車
台車用ストッパー
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ)
静音ステンレス台車
スクラップ台車
メーカーTJMデザインタジマツール石川製作所トラスコ中山トラスコ中山ケニスサカエ
通常価格5,635円50,622円 -5,380円104,028円 -61,343円 -86,769円 -
通常出荷日25日目7日目〜1日目8日目7日目〜3日目
外形寸法(mm)奥行13-----
外形寸法(mm)間口200-----
外形寸法(mm)高さ92-----
色メタル(シルバー)-----
JANコード4975364268358-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました