ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプルフォールディングテーブル2

通常単価(税別)
27,716円~40,345円
税込単価
30,488円~44,380円
通常出荷日:4日目

レバー操作で簡単に天板を折りたためるフォールディングテーブルのシリーズです。【特長】・移動や設置がスム...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    702

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

奥行(mm)

間口(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4510391319958
450
1200
16650.0
177-5270
1個
4510391319934
450
1800
22000.0
177-8451
1個
4510391319941
600
1800
25570.0
177-6922
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,716円
( 30,488円 )
4日目
35,821円
( 39,403円 )
4日目
40,345円
( 44,380円 )
4日目

詳細情報

基本情報

レバー操作で簡単に天板を折りたためるフォールディングテーブルのシリーズです。
【特長】
・移動や設置がスムーズに行えるキャスター付きです(4個中2個にストッパー付き)。
・天板下には足元を隠せる幕板が付いています。
・天板の両サイドには手荷物を掛けられるフックが付いており便利です。
・使用しないときは折りたたんで平行に重ねて(平行スタッキング)、省スペースで収納できます。
【用途】
・工場の事務所や休憩スペースでのミーティングテーブルとして。
・研修やセミナーなど、一時的に作業スペースや会議の場を設ける際に。
・レイアウト変更の多いオフィスでの作業台や会議用テーブルに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルフォールディングテーブル2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルフォールディングテーブル2
折畳作業台(座り・立ち作業兼用)
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)
作業台 ローラースタンド GTRS-200
艶消し黒 折畳脚
メーカーアール・エフ・ヤマカワケニスアルインコ山金工業ウィザ(旧:グレートツール)ハイロジック
通常価格27,716円-154,557円 -102,850円 -37,869円 -4,073円1,083円
通常出荷日4日目25日目1日目2日目1日目2日目
色ホワイト-----
高さ(mm)702-----

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト