ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

両面多極着磁 マグネット

通常単価(税別)
4,317円
税込単価
4,749円
通常出荷日:8日目

多極着磁の両面マグネットシートです。【特長】・両面に磁力があるため、磁石がつくもの同士を接合することが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004812
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300004812の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1.5
JANコード
4580646242669
質量(g)
340.000
トラスココード
336-3320
材質1
マグネットシート
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6300004812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,317円
( 4,749円 )
8日目

詳細情報

基本情報

多極着磁の両面マグネットシートです。
【特長】
・両面に磁力があるため、磁石がつくもの同士を接合することができます。
【用途】
・工具や掲示物の一時的な固定、スチール面同士の接合などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面多極着磁 マグネットの型番6300004812のページです。 型番6300004812に関する仕様情報を記載しております。
両面多極着磁 マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面多極着磁 マグネット
ロープマグネット
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット 等方性タイプ
マグネットベルト 異方性
メーカーグリーンクロス和気産業二六製作所二六製作所二六製作所マグエックス
通常価格4,317円1,118円5,310円 -1,797円 -1,197円 -14,787円 -
通常出荷日8日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜
厚さ(mm)1.5-----
JANコード4580646242669-----
質量(g)340.000-----
トラスココード336-3320-----
材質1マグネットシート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました