ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットスタンド 支柱タイプ

通常単価(税別)
6,095円~12,800円
税込単価
6,705円~14,080円
通常出荷日:11日目

強力な磁力で金属面に固定し、ダイヤルゲージなどの測定器を任意の位置で保持するためのマグネットスタンドの...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    吸着力(N)

    質量(g)

    仕様

    最小発注数量
    4571328419004
    253-1626
    800
    1450.000
    マグネットスタンド 標準型
    1個
    4571328427580
    253-3136
    800
    1490.000
    マグネットスタンド 傾斜ロック型
    1個
    4571328427566
    253-1644
    800
    1325.000
    マグネットスタンド 太主柱型
    1個
    4571328427597
    253-3127
    300
    390.000
    ミニマグネットスタンド 関節式
    1個
    4571328427610
    253-3146
    300
    275.000
    マグネットミニスタンド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,924円
    ( 8,716円 )
    11日目
    12,800円
    ( 14,080円 )
    11日目
    7,213円
    ( 7,934円 )
    11日目
    10,085円
    ( 11,094円 )
    11日目
    6,095円
    ( 6,705円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    強力な磁力で金属面に固定し、ダイヤルゲージなどの測定器を任意の位置で保持するためのマグネットスタンドのシリーズです。
    【特長】
    ・アームの構造やサイズが異なる、関節式、傾斜ロック型、太主柱型、標準型、ミニタイプをラインアップしています。
    ・強力な磁石により、工作機械の定盤や金属製の作業台などにしっかりと固定できます。
    ・ON/OFF切り替えスイッチで磁力の切り替えができるため、設置や取り外しが容易です。
    【用途】
    ・工作機械上での加工物の平行出しや芯出し、寸法測定時の測定器保持具として。
    ・FA(ファクトリーオートメーション)設備における、センサーや小型カメラ、治具などの固定に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネットスタンド 支柱タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットスタンド 支柱タイプ
    マグネットベース(太支柱タイプ)
    マグネットベース(支柱タイプ) 用パーツ
    マグネットベース(支柱タイプ・アームタイプ)用パーツ
    部品 マグネットスタンド
    ケニス マグネットスタンド
    メーカー日機トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山シンワ測定ケニス
    通常価格6,095円-5,570円930円 -629円 -889円 -12,564円
    通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト