ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボードMGウォール

通常単価(税別)
20,426円
税込単価
22,469円
通常出荷日:11日目

スチール面に磁力で貼り付けられるシートタイプのホワイトボードです。【特長】・表面はホワイトボード仕様で...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    430-9269
  • 材質1
    基材:PET
  • 幅(mm)
    1220
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 材質2
    接着層:マグネット
  • 材質3
    下地層:メリヤス
  • 色
    白
  • タイプ
    施工タイプ

ご注意

  • 業者による施工が必要です。
  • 施工方法につきましては下記URLをご参照ください。
  • 本体が折れ曲がらないように注意してください。2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KBMGWH50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KBMGWH50の仕様・寸法情報

質量(g)
1600.0
トラスココード
430-9269
材質1
基材:PET
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.6
材質2
接着層:マグネット
材質3
下地層:メリヤス
色
白
タイプ
施工タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBMGWH50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426円
( 22,469円 )
11日目

詳細情報

基本情報

スチール面に磁力で貼り付けられるシートタイプのホワイトボードです。
【特長】
・表面はホワイトボード仕様で、マーカーでの書き消しやマグネット製品の取り付けが可能です。
・カッターやハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
【用途】
・オフィスや工場のスチール製の壁、パーテーション、キャビネットなどをホワイトボードや掲示板として使用する際に。

ご注意

  • 業者による施工が必要です。
  • 施工方法につきましては下記URLをご参照ください。
  • 本体が折れ曲がらないように注意してください。2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードMGウォールの型番KBMGWH50のページです。 型番KBMGWH50に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトボードMGウォールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトボードMGウォール
ホワイトボードMGウォールスクリーン
ホワイトボードシート マグネットタイプ
ホワイトボードシートMG
ホワイトボードFeシート
ホワイトボードシート
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格20,426円27,586円12,444円17,391円12,537円3,810円 -
通常出荷日11日目11日目11日目5日目5日目〜5日目〜
質量(g)1600.01600.02800.01620.01560.0-
トラスココード430-9269430-9270149-4302---
材質1基材:PET基材層:PET-表面層:トップコート付白色PETフィルム表面層:トップコート付白色PETフィルムPET
幅(mm)122012201000120012001250
厚さ(mm)0.60.60.80.550.65-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました