17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトボードFeシート

通常単価(税別)
12,537円
税込単価
13,791円
通常出荷日:5日目~11日目

鉄粉を練り込んだゴム層を基材とし、マグネットが使用できるホワイトボードシートです。裏面に強力な粘着剤が...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1560.0
  • 材質1
    表面層:トップコート付白色PETフィルム
  • 幅(mm)
    1200
  • 厚さ(mm)
    0.65
  • 材質2
    基材層:鉄粉練り込みゴム層
  • 材質3
    粘着層:アクリル系粘着剤(強粘)
  • 材質4
    セパレーター:ポリエチレン(青)
  • 色
    白
  • 長さ(m)
    1

ご注意

  • 水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。
  • マグネットはネオジム磁石の使用をおすすめしますフェライト磁石の場合十分な吸着力が得られない場合があります
  • 貼り合わせ作業の際は、全面的に均一な加圧を行わないと部分的な浮き、剥がれといった不具合の原因になる恐れが御座いますのでご注意ください。
  • 定期的な水拭き清掃を行ってください。長期間放置するとインクが消えにくくなる可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
-
650-2011
粘着剤付・マグネット・グロスタイプ
1個
4949381024945
576-4977
粘着剤付・マグネット・グロスタイプ
20個
-
576-1844
粘着剤付・マグネットタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,537円
( 13,791円 )
5日目
12,537円
( 13,791円 )
11日目
12,537円
( 13,791円 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄粉を練り込んだゴム層を基材とし、マグネットが使用できるホワイトボードシートです。裏面に強力な粘着剤が付いているため、壁やパネルなど様々な場所に貼り付けて使用できます。表面仕上げは光沢のあるグロスタイプと、反射を抑えたマットタイプから選べます。
【特長】
・強力な粘着力で様々な基材に貼り付けが可能です。
・カッターやハサミで簡単に加工でき、任意のサイズや形状に調整できます。
・推奨イレーザーはフェルト製です。
【用途】
・工場のレイアウト設計パネルや、生産ラインの工程管理盤として。
・制御盤の扉裏に貼り付け、回路図や作業指示書をマグネットで掲示する用途に。
・マグネット式のツールホルダーや部品トレイを取り付けるためのベースパネルとして。

ご注意

  • 水性マーカーの種類によっては消しづらい場合がありますので、事前にご確認の上ご使用ください。
  • マグネットはネオジム磁石の使用をおすすめしますフェライト磁石の場合十分な吸着力が得られない場合があります
  • 貼り合わせ作業の際は、全面的に均一な加圧を行わないと部分的な浮き、剥がれといった不具合の原因になる恐れが御座いますのでご注意ください。
  • 定期的な水拭き清掃を行ってください。長期間放置するとインクが消えにくくなる可能性があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボードFeシートのレビュー
この商品のレビューはありません

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト