ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポータブル電源ピンバン

通常単価(税別)
72,647円
税込単価
79,912円
通常出荷日:4日目

AC100VコンセントとDC12V電源に対応したポータブル電源です。【特長】・AC100V出力で、10...

詳細を確認
  • 医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPE-R250L2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPE-R250L2の仕様・寸法情報

入力電圧(V)
AC100/DC12
出力電圧(V)
AC100/DC12/DC5
奥行(mm)
257
高さ(mm)
156
最大出力(W)
250
出力電圧(V)
AC100/DC12/DC5
接続コード
●ACアダプター●シガープラグ充電器(12V専用)●シガーソケット(12V専用)●携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)
定格出力(W)
AC100V/250、DC12V/5A、USB5V/3.1A
入力電圧(V)
AC100/DC12
幅(mm)
100
JANコード
4937305066768
質量(g)
2900.0
トラスココード
700-4838
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LPE-R250L2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,647円
( 79,912円 )
4日目

詳細情報

基本情報

AC100VコンセントとDC12V電源に対応したポータブル電源です。
【特長】
・AC100V出力で、10Wなら17時間、50Wなら4.5時間、100Wなら2時間、250Wなら40分の使用が可能です。
・本体の充電はACアダプタのほか、DC12V電源からも行えます。
【用途】
・商用電源がない場所での計測器や電動工具の電源として。
・工場のラインや設備のメンテナンス時、停電時などのバックアップ電源として。
・アウトドアや車中泊、災害時など、もしもの時の備えに。

ご注意

  • 医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源ピンバンの型番LPE-R250L2のページです。 型番LPE-R250L2に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源ピンバンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源ピンバン
FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電
APC RS PFC電源対応機器
UPSシリーズ 高性能小型無停電電源装置
無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ
Smart-UPS
メーカー日動工業三菱電機APC(シュナイダーエレクトリック)スワロー電機オムロンAPC(シュナイダーエレクトリック)
通常価格72,647円50,592円22,979円 -33,600円 -117,482円 -46,143円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
入力電圧(V)AC100/DC12AC100AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度)AC100DC24AC100
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5AC100100±8%(バッテリ使用時)AC100DC24-
奥行(mm)257-----
高さ(mm)156-----
最大出力(W)250-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPSカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました