ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミルウォーキー 小型集じんアダプター

通常単価(税別)
22,667円
税込単価
24,934円
通常出荷日:11日目

ミルウォーキーのM18シリーズ 26mmハンマードリルに取り付けて使用する小型の集じんアダプターです。...

詳細を確認
  • 適合機種
    M18FHX
  • JANコード
    4573592031630
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    565-8074

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FCDDEXL-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FCDDEXL-0-APJの仕様・寸法情報

適合機種
M18FHX
JANコード
4573592031630
質量(g)
1300.0
トラスココード
565-8074

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FCDDEXL-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,667円
( 24,934円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキーのM18シリーズ 26mmハンマードリルに取り付けて使用する小型の集じんアダプターです。
【特長】
・HEPAフィルターを搭載し、0.3ミクロンの微粒子を99.97%捕集する集塵機能を備えています。
・マニュアル式のフィルター清掃機能により、フィルター性能の低下を抑制します。
・工具本体から電源が供給され、スイッチのON/OFFに連動して作動します。
・穴あけ深さを調整できるデプスゲージを搭載しています。
・暗所での作業をサポートするLEDライト付きです。
・質量1.3kgの軽量設計です。
【用途】
・工場の設備メンテナンスやアンカー設置工事などで、コンクリートへ穴あけ作業を行う際の粉じん捕集に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 小型集じんアダプターの型番M18-FCDDEXL-0-APJのページです。 型番M18-FCDDEXL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 小型集じんアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 小型集じんアダプター
M18 FUEL 集塵アダプター
milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブート
M12 トラベルチャージャー
MX FUEL 充電器
MX FUEL バッテリー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格22,667円23,872円8,345円13,701円57,203円 -137,722円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
適合機種M18FHXM18 FHAC16-0X0 JP--MXシリーズMXシリーズ
JANコード4573592031630457359203209545735920566644573592060494--
質量(g)1300.0900.0175.000130.0--
トラスココード565-8074709-4976707-9006708-8658--

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました