ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL 集塵アダプター

通常単価(税別)
23,872円
税込単価
26,259円
通常出荷日:11日目

M18 FUEL 16MM SDS-PLUS ハンマードリル(M18 FHAC16-0X0 JP)に適...

詳細を確認
  • 適合機種
    M18 FHAC16-0X0 JP
  • JANコード
    4573592032095
  • 質量(g)
    900.0
  • トラスココード
    709-4976
  • ドリル径(mm)
    16
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 本体寸法(mm)
    300×230×75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FDDEC-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FDDEC-0-APJの仕様・寸法情報

適合機種
M18 FHAC16-0X0 JP
JANコード
4573592032095
質量(g)
900.0
トラスココード
709-4976
ドリル径(mm)
16
バッテリー電圧(V)
18
本体寸法(mm)
300×230×75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FDDEC-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,872円
( 26,259円 )
11日目

詳細情報

基本情報

M18 FUEL 16MM SDS-PLUS ハンマードリル(M18 FHAC16-0X0 JP)に適用可能な集塵アダプターです。
【特長】
・ハンマードリルでの穴あけ作業時に発生する粉塵を集塵し、作業環境をクリーンに保ちます。
【用途】
・コンクリートへの穴あけ作業など、粉塵の飛散を避けたい場合に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL 集塵アダプターの型番M18-FDDEC-0-APJのページです。 型番M18-FDDEC-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL 集塵アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL 集塵アダプター
ミルウォーキー 小型集じんアダプター
M12 トラベルチャージャー
milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブート
MX FUEL バッテリー
MX FUEL 充電器
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格23,872円22,667円13,701円8,345円137,722円 -57,203円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
適合機種M18 FHAC16-0X0 JPM18FHX--MXシリーズMXシリーズ
JANコード4573592032095457359203163045735920604944573592056664--
質量(g)900.01300.0130.0175.000--
トラスココード709-4976565-8074708-8658707-9006--
ドリル径(mm)16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました