ファクトリーサプライ用品技術窓口

milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブート

通常単価(税別)
8,345円
税込単価
9,180円
通常出荷日:11日目

ミルウォーキー(milwaukee)製のM18 FUEL 1/2インチ インパクトレンチ(M18 FH...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 種類
    M18 FHIW2F12用ラバーブート
  • JANコード
    4573592056664
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    707-9006
  • 色
    ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

49-16-2967
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

49-16-2967の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
種類
M18 FHIW2F12用ラバーブート
JANコード
4573592056664
質量(g)
175.000
トラスココード
707-9006
色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
49-16-2967
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,345円
( 9,180円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ミルウォーキー(milwaukee)製のM18 FUEL 1/2インチ インパクトレンチ(M18 FHIW2F12)専用のラバー製保護カバーです。
【特長】
・本体のギアハウジング部分に取り付け、傷や汚れから保護します。
【用途】
・M18 FHIW2F12の本体保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブートの型番49-16-2967のページです。 型番49-16-2967に関する仕様情報を記載しております。
milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
milwaukee M18 FHIW2F12用ラバーブート
M12 トラベルチャージャー
M18 FUEL 集塵アダプター
ミルウォーキー 小型集じんアダプター
MX FUEL 充電器
MX FUEL バッテリー
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格8,345円13,701円23,872円22,667円57,203円 -137,722円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
種類電動アクセサリ-----
種類M18 FHIW2F12用ラバーブート充電器--充電器バッテリー
JANコード4573592056664457359206049445735920320954573592031630--
質量(g)175.000130.0900.01300.0--
トラスココード707-9006708-8658709-4976565-8074--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました