ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

多目的作業台 キャリスター

通常単価(税別)
148,861円~305,722円
税込単価
163,747円~336,294円
通常出荷日:5日目

ステップの奥行が広く、左右に手すりが付いているため安全に昇降できるアルミ合金製の多目的作業台です。【特...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ合金

ご注意

  • 背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移動してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(Kg)

奥行(mm)

間口(mm)

均等荷重(kg)

最大使用質量(kg)

収納寸法(mm)

段数(段)

天板高さ(m)

天板寸法(mm)

幅(mm)

設置全高(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
-
842
475
100
-
-
-
-
400×320
-
-
4939356402748
14100.0
529-6120
1個
100
-
-
-
100
1135×2325×340
7
1.87
500×320
1135
2870
4939356402595
28200.0
510-3686
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,861円
( 163,747円 )
5日目
305,722円
( 336,294円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステップの奥行が広く、左右に手すりが付いているため安全に昇降できるアルミ合金製の多目的作業台です。
【特長】
・ステップの奥行が広く、荷物を持ったままでも安心して昇降できます。
・標準で左右に手すりが付いており、安全な作業をサポートします。
【用途】
・工場や倉庫内での高所作業に。
・トラックのシート掛けなどの荷役作業に。

ご注意

  • 背面キャスターは本体を傾けて地面に接地させ移動してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的作業台 キャリスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的作業台 キャリスター
多目的作業台 キャリスター
折りたたみ式作業台
高所作業台"アップスタージュニア"
組立式高所作業台ジッピー
連結式大型作業台
メーカーハラックス長谷川工業長谷川工業日鐵住金建材長谷川工業ピカコーポレイション
通常価格148,861円-142,267円 -26,212円 -702,876円256,309円375,454円 -
通常出荷日5日目4日目1日目〜8日目4日目8日目
材質1本体:アルミ合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト