ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

FLUKE 工業用ビデオスコープ

通常単価(税別)
306,264円
税込単価
336,890円
通常出荷日:9日目

高解像度プローブと7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載した、頑丈な設計の工業用ビデオスコープです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FLK-DS703-FC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FLK-DS703-FCの仕様・寸法情報

トラスココード
435-0751
解像度
1280×720

型番リスト

表示件数
型番
FLK-DS703-FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
306,264円
( 336,890円 )
9日目

詳細情報

基本情報

高解像度プローブと7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載した、頑丈な設計の工業用ビデオスコープです。
【特長】
・1280×720の高解像度プローブにより、鮮明で詳細な画像を提供します。
・プローブの向きを検知し、画像の向きを自動で補正するUp is Up(TM)テクノロジーを搭載しています。
・Fluke Connect(TM)システムに対応し、撮影した画像をワイヤレスで保存、共有、レポート作成が可能です。
・調整可能なLED照明とデジタルズーム機能により、暗所や狭い場所でも対象物をはっきりと確認できます。
・プローブはIP68等級の防塵・防水性能を備えています。
【用途】
・工場の生産設備や制御盤内部など、直接目視できない箇所の点検やメンテナンスに。
・配管やダクト内部の詰まり、腐食、損傷の確認に。
・モーターやギアボックスといった機械部品の内部状態の診断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLUKE 工業用ビデオスコープの型番FLK-DS703-FCのページです。 型番FLK-DS703-FCに関する仕様情報を記載しております。
FLUKE 工業用ビデオスコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLUKE 工業用ビデオスコープ
工業用検査用 精密繰り出しルーペ
光学機器 スケールルーペ SLシリーズ
工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe
マイクロスコープ(PC用)L-KIT678
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1124
メーカーFLUKEエッシェンバッハ池田レンズ工業アズワンホーザンホーザン
通常価格306,264円8,225円3,672円 -180,796円101,183円201,205円
通常出荷日9日目1日目2日目〜1日目5日目5日目
トラスココード435-0751-----
解像度1280×720-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました