ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ

通常単価(税別)
13,737円
税込単価
15,111円
通常出荷日:5日目

フードとスーツが一体になった、静電気対策仕様のクリーンスーツです。【特長】・クリーンルームクラス100...

詳細を確認
  • JANコード
    4979058524201
  • トラスココード
    337-1607
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
  • 着丈(cm)
    142
  • サイズ
    SS
  • 胸囲(cm)
    108
  • 股下(cm)
    66
  • 色
    ブルー

ご注意

  • 写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C1550B-SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C1550B-SSの仕様・寸法情報

JANコード
4979058524201
トラスココード
337-1607
質量(g)
400.000
材質1
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
着丈(cm)
142
サイズ
SS
胸囲(cm)
108
股下(cm)
66
色
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
C1550B-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,737円
( 15,111円 )
5日目

詳細情報

基本情報

フードとスーツが一体になった、静電気対策仕様のクリーンスーツです。
【特長】
・クリーンルームクラス100~1000に対応しています。
・材質はポリエステル100%で、5mmグリッドの導電繊維を使用しています。
・作業に便利な名札ループとペンポケットが付いています。
【用途】
・静電気や塵・埃を嫌う、電子部品の組み立てや精密機器の検査工程に。
・半導体・液晶パネル工場などのクリーンルーム内作業での使用に適しています。

ご注意

  • 写真のマスク、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツの型番C1550B-SSのページです。 型番C1550B-SSに関する仕様情報を記載しております。
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ
クリーンウェア フード一体静電クリーンスーツ C1550GY
クリーンウェア フード一体型超静電クリーンスーツ C1550W
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130B ブルー L
ベルデクセル×エレパスU フード一体型つなぎ服 VEYS130W ホワイト LL
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,737円11,490円13,737円11,674円11,674円11,674円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905852420149790585244614979058524126454889032794545488903280274548890327952
トラスココード337-1607337-1661337-3206337-3176337-1610337-1647
質量(g)400.000400.000400.000400.000400.000400.000
材質1ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプポリエステル100%、導電繊維4mmストライプ
着丈(cm)142152142166166171

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト