ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

プラン インサイドワゴン

通常単価(税別)
44,668円
税込単価
49,135円
通常出荷日:4日目

プランシリーズのデスクと組み合わせて使用できる、キャスター付きの木製サイドワゴンです。【特長】・引き出...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4510391525205
694-6298
ブラック
1個
4510391525212
694-4730
ウォルナット
1個
4510391522860
694-6259
ナチュラル
1個
4510391525199
694-4693
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,668円
( 49,135円 )
4日目
44,668円
( 49,135円 )
4日目
44,668円
( 49,135円 )
4日目
44,668円
( 49,135円 )
4日目

詳細情報

基本情報

プランシリーズのデスクと組み合わせて使用できる、キャスター付きの木製サイドワゴンです。
【特長】
・引き出しの内部は丈夫なスチール製です。
・上段にはペントレー、下段には仕切り板が付属し、A4ファイルや文房具などを整理して収納できます。
・一度にすべての引き出しを施錠できるオールロック機能を搭載しています。
・キャスター付きで移動が容易で、うち2個にはストッパーが付いているため任意の位置で固定できます。
【用途】
・オフィスのデスクサイドや、工場の事務所などでの書類、文具、備品の整理・保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラン インサイドワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラン インサイドワゴン
ワークデスク2 3段ワゴン
OAラウンドテーブル
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
演説台
無人受付カウンター
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格44,668円31,646円45,404円30,123円27,621円39,603円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
質量(g)22500.024600.027100.01650023000.026000.0
材質1本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 引出内部・仕切板:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
段数(段)33----
外形寸法(mm)奥行475500----
外形寸法(mm)間口400412----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト