ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性ハイシルバー

通常単価(税別)
19,902円~33,126円
税込単価
21,892円~36,439円
通常出荷日:4日目

アルミニウム粉を配合した、熱反射性に優れた油性のシルバー塗料です。【特長】・優れた熱反射性(遮熱性)に...

詳細を確認
  • 塗り重ね可能時間
    16(冬期は2日以上)
  • 塗り重ね回数
    2
  • 材質1
    合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤

ご注意

  • 乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
  • うすめ液に合成ボイル油は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

容量(kg)

指触乾燥時間

塗布面積([[M2]])

質量(g)

容量(L)

乾燥時間

最小発注数量
-
4971544014234
645-2171
7.61
指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)
約0(畳枚数換算約60枚)
7610.0
7
指触乾燥時間:約2時間(夏)、約7時間(冬)
1個
シルバー
4971544014241
609-4295
-
約2時間(夏)、約7時間(冬)
約205(畳枚数換算約135枚)
16900.0
16
約2時間(夏)、約7時間(冬)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,902円
( 21,892円 )
4日目
33,126円
( 36,439円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミニウム粉を配合した、熱反射性に優れた油性のシルバー塗料です。
【特長】
・優れた熱反射性(遮熱性)により、太陽光線を反射し塗装面の温度上昇を抑えます。
【用途】
・工場の鉄骨、屋外設置タンクの外面、配管などの鉄部や、トタン屋根、トタン板の塗装に。

ご注意

  • 乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
  • うすめ液に合成ボイル油は使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ハイシルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性ハイシルバー
耐熱塗料 油性タイプ EA942FBシリーズ
ファイン・耐熱ブラッセン液
合成樹脂塗料 窓ガラス用遮熱ペイント
屋根用高日射反射率塗料"シャネツロックルーフSi"
絶対遮熱王EZ 70平方mセット クールホワイト
メーカーアトムハウスペイントエスコファインケミカルジャパンターナー色彩ロックペイントミラクール(シロキ)
通常価格19,902円-3,124円 -35,246円2,896円 -12,536円 -94,819円
通常出荷日4日目1日目11日目5日目4日目〜8日目
塗り重ね可能時間16(冬期は2日以上)-----
塗り重ね回数2-----
材質1合成樹脂(石油樹脂)、アルミニウム粉、有機溶剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト