ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
エスコ 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,241円 ( 40,965円 ) | 4日目 |
40,541円 ( 44,595円 ) | 5日目 |
44,595円 ( 49,055円 ) | 1日目 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 4日目 |
20,000円 ( 22,000円 ) | 4日目 |
持ち運び可能な充電式LED作業灯と、関連アクセサリーであるライトスタンドのシリーズです。
【特長】
・折りたたみ式やキャリーハンドル付きのモデルがあり、現場への持ち込みが容易です。
・充電式のため、電源が確保できない場所でも使用できます。
・明るさの段階切替や、作業環境に応じて白色と電球色の色切替が可能なモデルも揃えています。
・三脚で自立させるほか、フックやマグネットで固定できるモデルもあり、多様な設置方法に対応します。
【用途】
・工場の設備メンテナンスや、制御盤内作業時の手元照明に。
・電源のない屋外や、夜間の現場作業での照明確保に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日幸電子工業
レフランプ (100V)
5通常価格(税別):1,387円~

ハタヤリミテッド
屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型
0通常価格(税別):5,383円~

日機
防水型ライト取付金具
0通常価格(税別):2,763円

パトライト
LED投光器(防水耐油型)
0通常価格(税別):23,147円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):4,070円

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

トライト
トライト LEDシームレス照明 5000K
3通常価格(税別):11,320円~