ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径3MM

通常単価(税別)
3,722円~3,964円
税込単価
4,094円~4,360円
通常出荷日:2日目

独自の電着技術で合成ダイヤモンドを強固に固定した、軸径3mmのダイヤモンドバーシリーズです。【特長】・...

詳細を確認
  • 一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

粒度(#)

JANコード

質量(g)

トラスココード

先端角(°)

最小発注数量
逆円錐
88000
37
120
4532373055982
2.000
223-8045
20
1個
砲弾
105000
33
140
4532373055869
2.000
223-8052
-
1個
砲弾
105000
30
120
4532373055876
2.000
223-8050
-
1個
球
105000
39
200
4532373055890
2.000
223-8057
-
1個
球
105000
37
120
4532373055906
2.000
223-8051
-
1個
球
88000
35
120
4532373055913
2.000
223-8056
-
1個
漏斗
88000
36
140
4532373055999
2.000
223-8055
-
1個
トンガリ
105000
30
140
4532373055944
2.000
223-8049
10
1個
トンガリ
105000
30
140
4532373055951
2.000
223-8054
15
1個
ツクシ
105000
34
120
4532373055920
2.000
223-8044
-
1個
ツクシ
88000
30
120
4532373055937
3.000
223-8058
-
1個
テーパー
105000
34
120
4532373055968
2.000
223-8053
20
1個
テーパー
88000
30
120
4532373055975
2.000
223-8048
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,793円
( 4,172円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,793円
( 4,172円 )
2日目
3,793円
( 4,172円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,964円
( 4,360円 )
2日目
3,722円
( 4,094円 )
2日目
3,793円
( 4,172円 )
2日目

詳細情報

基本情報

独自の電着技術で合成ダイヤモンドを強固に固定した、軸径3mmのダイヤモンドバーシリーズです。
【特長】
・結晶性が高く脱粒しにくい合成ダイヤモンドを使用し、耐久性を備えています。
・従来の砥石のように力を入れて作業する必要がなく、作業者の疲労を軽減し作業性の向上に繋がります。
・ダイヤモンドが脱粒せず常に表面に出ているため、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」や「焼付き」も研削できます。
・使用による変形摩耗や刃こぼれが少なく、形状が変わらないため隅のR部も仕上げることが可能です。
・形状は漏斗、テーパー、砲弾、球、トンガリ、逆円錐、ツクシなど豊富なバリエーションがあります。
【用途】
・FC(ネズミ鋳鉄)、FCD(ダクタイル鋳鉄)のほか、石材、セラミック、ガラス、硬質プラスチックなどの研削作業に。

ご注意

  • 一般鋼・ステンレス鋼など鉄鋼材料には適しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径3MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドバーメタリッジバー 軸径3MM
ダイヤモンドバーメタリッジバー
電着ダイヤモンドバー ADシリーズ 軸径:3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー ADシリーズ
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
メーカーニューレジストンニューレジストンミニターミニターミニターミニター
通常価格3,722円-3,186円2,407円 -5,719円2,040円 -4,087円
通常出荷日2日目2日目1日目〜9日目1日目〜9日目
軸径(mm)33----
全長(mm)4040----
材質1研削材:ダイヤモンド-----
材質2台金:炭素鋼-----
材質3メッキ:ニッケル-----

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト