ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステップカットXL ケーブルカッター

通常単価(税別)
12,308円~13,853円
税込単価
13,539円~15,238円
通常出荷日:9日目

多芯ケーブルを容易に切断できるケーブルカッターのシリーズです。プラスチックハンドルとコンフォートハンド...

詳細を確認
  • 切断能力銅・アルミケーブル
    (撚り線)70mm[[の2乗]](細撚り線)φ23mm/120mm[[の2乗]]
  • 全長(mm)
    225
  • 材質1
    高品質特殊工具鋼(油焼き入れ)
  • 材質2
    ハンドル:プラスチック
  • 切断能力([[MM2]])
    単線銅線・アルミ線 35

ご注意

  • ACSRなどの鋼心ケーブルは切断できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ハンドル形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドル形状

最小発注数量
4003773088882
677-8598
365.000
ソフトプラスチック
1個
4003773088899
677-8605
400.000
コンフォート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,308円
( 13,539円 )
9日目
13,853円
( 15,238円 )
9日目

詳細情報

基本情報

多芯ケーブルを容易に切断できるケーブルカッターのシリーズです。プラスチックハンドルとコンフォートハンドルの2種類があります。
【特長】
・強力なジョイント、長いハンドル、最適化された刃先により、少ない力での切断を実現します。
・ジョイント近くに大小のケーブルを保持する段付刃と、特大ケーブルを段階的に切断する先端刃の2つの切断領域を有しています。
・片手または両手で操作でき、ハンドルの開きが小さくても大径ケーブルに対応します。
・作業者の指挟みを防ぐピンチガード付きです。
・ジョイントは調整可能なねじ式です。
・材質には油焼き入れを施した高品質特殊工具鋼を使用しています。
【用途】
・工場の電気設備や制御盤内における、銅やアルミの単線・複合線の切断作業に。

ご注意

  • ACSRなどの鋼心ケーブルは切断できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップカットXL ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップカットXL ケーブルカッター
ケーブルカッター 止め輪付
ワイヤロープカッター
ケーブルカッター
ケーブルカッター
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスロブテックスWIHAフジ矢
通常価格12,308円-7,941円6,338円10,448円4,344円 -19,907円 -
通常出荷日9日目1日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
切断能力銅・アルミケーブル(撚り線)70mm[[の2乗]](細撚り線)φ23mm/120mm[[の2乗]]φ15mm / 50mm[[の2乗]]----
全長(mm)225165160---
材質1高品質特殊工具鋼(油焼き入れ)特殊工具鋼(油焼き入れ)ハンドル部:ボールベアリング鋼---
材質2ハンドル:プラスチック-刃部:ボールベアリング鋼---
切断能力([[MM2]])単線銅線・アルミ線 35-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト