ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

2次元ハンディターミナルOPH-5000i

通常単価(税別)
104,575円
税込単価
115,033円
通常出荷日:4日目

標準アプリケーションを搭載した、コンパクトな2次元ハンディターミナルです。【特長】・テンキーおよびTF...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OPH-5000I-BLK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPH-5000I-BLKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
30.3
高さ(mm)
136
色
黒
幅(mm)
44
読取り方式
VGA CMOS エリアセンサ
最小分解能(mm)
Code39:0.1mm QRコード:0.169mm
防塵・防滴
IP54準拠
質量(g)
120.000
トラスココード
351-9845
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OPH-5000I-BLK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,575円
( 115,033円 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準アプリケーションを搭載した、コンパクトな2次元ハンディターミナルです。
【特長】
・テンキーおよびTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。
・読み取ったデータは無線LAN、Bluetooth、USBインターフェイスにより接続相手に転送可能です。
【用途】
・工場内での在庫管理、入荷・出荷検品、棚卸しなどの業務に便利です。
・工程管理や資産管理にも活用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2次元ハンディターミナルOPH-5000iの型番OPH-5000I-BLKのページです。 型番OPH-5000I-BLKに関する仕様情報を記載しております。
2次元ハンディターミナルOPH-5000iのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2次元ハンディターミナルOPH-5000i
2次元バーコードリーダー
2次元ワイヤレスバーコードリーダー
2次元コードスキャナ Xenon 高密度レンジ
2次元バーコードリーダー(照合機能搭載)
2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダー
メーカーオプトエレクトロニクスサンワサプライサンワサプライハネウェルサンワサプライサンワサプライ
通常価格104,575円22,695円30,897円 -59,122円 -56,216円17,303円
通常出荷日4日目2日目2日目4日目2日目19日目
奥行(mm)30.3-----
高さ(mm)136-----
色黒-----
幅(mm)44-----
読取り方式VGA CMOS エリアセンサ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました