ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電スティックインパクトドライバー7.2V

通常単価(税別)
50,054円
税込単価
55,059円
通常出荷日:9日目

7.2Vで駆動する充電式のスティック型インパクトドライバーのシリーズです。【特長】・普段お使いの充電工...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    25
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~2300
  • 質量(g)
    550.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

最小発注数量
青
690-4317
4549980875117
1個
黒
690-5995
4549980875124
1個
グレー
690-4307
4549980875131
1個
ピンク
690-5997
4549980875148
1個
赤
690-4409
4549980875155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,054円
( 55,059円 )
9日目
50,054円
( 55,059円 )
9日目
50,054円
( 55,059円 )
9日目
50,054円
( 55,059円 )
9日目
50,054円
( 55,059円 )
9日目

詳細情報

基本情報

7.2Vで駆動する充電式のスティック型インパクトドライバーのシリーズです。
【特長】
・普段お使いの充電工具と同じスイッチ操作感覚で使用できます。
・スポットLEDとワイドLEDの2WAY LEDライトを搭載しています。
【用途】
・小ねじなどの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スティックインパクトドライバー7.2Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スティックインパクトドライバー7.2V
充電インパクトドライバー 10.8V
充電スティックインパクトドライバー 7.2V
充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ
7.2VマルチインパクトD
EXENA 充電インパクトドライバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格50,054円180,370円21,244円21,244円59,953円23,727円 -
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)2580----
打撃数(min[[の-1乗]])0~26000~3300-0~26000~30000~3700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])0~23000~23000~23000~2300-0~2750
質量(g)550.0001350.0--800.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト