ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

カメ棒L型

通常単価(税別)
13,791円~14,507円
税込単価
15,170円~15,958円
通常出荷日:5日目

現場写真の撮影に使用するカメ棒L型シリーズです。【特長】・先端に可動式の部品を備えており、様々な角度か...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

縮長~全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
610~1655
4962819027776
265.000
270-1949
1個
730~2150
4962819027783
300.000
270-0441
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,791円
( 15,170円 )
5日目
14,507円
( 15,958円 )
5日目

詳細情報

基本情報

現場写真の撮影に使用するカメ棒L型シリーズです。
【特長】
・先端に可動式の部品を備えており、様々な角度からの撮影に対応します。
【用途】
・配電盤や制御盤の内部、設備の裏側など、手が届きにくく直接撮影が困難な場所の状況確認や記録撮影に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメ棒L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメ棒L型
撮影補助棒 カメ棒
カメラ用伸縮棒
上下、前後の大きく可動なカメラスタンド XYZシリーズ
3Dカメラジグ
上下、前後の大きく可動に加え、角度変更可能なアングルカメラスタンド
メーカー土牛土牛エスコSFCミスミSFC
通常価格13,791円-15,014円 -7,869円 -34,292円 -45,000円108,419円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜7日目在庫品1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト