ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シートルーペ 大

通常単価(税別)
5,062円
税込単価
5,568円
通常出荷日:5日目

首振り自在アームが付いた、ワイドレンズの大型卓上ルーペです。【特長】・広い範囲を一度に拡大できるワイド...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LP-47R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP-47Rの仕様・寸法情報

倍率(倍)
3
JANコード
4582107443028
質量(g)
380.000
トラスココード
574-3121
材質1
レンズ:アクリル樹脂
奥行(mm)
238
幅(mm)
278
全高(mm)
200
材質2
アームクリップ、スタンド:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LP-47R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,062円
( 5,568円 )
5日目

詳細情報

基本情報

首振り自在アームが付いた、ワイドレンズの大型卓上ルーペです。
【特長】
・広い範囲を一度に拡大できるワイドレンズを採用しています。
・アームが自在に動くため、レンズの位置や角度を自由に調整できます。
・スタンド付きで両手が自由に使えるため、細かい作業に適しています。
【用途】
・工場での製品検査や、基板上のはんだ付けなどの細かい作業に。
・制御盤内の配線や部品の刻印、図面の確認に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートルーペ 大の型番LP-47Rのページです。 型番LP-47Rに関する仕様情報を記載しております。
シートルーペ 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートルーペ 大
KONTEC ポータブル顕微鏡
コンテック 独眼鏡
シートレンズ(ルーペ)
シートレンズ
スケールシート L-718-1
メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)シンワ測定池田レンズ工業ホーザン
通常価格5,062円2,435円725円560円 -457円 -4,749円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目〜1日目〜3日目
倍率(倍)3約60~1006---
JANコード45821074430284582107443042----
質量(g)380.00060約8---
トラスココード574-3121115-6200----
材質1レンズ:アクリル樹脂本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、レンズ:アクリル樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました