ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDキャンプランタン Fam(ファム)

通常単価(税別)
5,572円
税込単価
6,129円
通常出荷日:4日目

USB充電式のLEDキャンプランタンです。【特長】・市販の三脚に1/4インチネジで取付が可能です。・無...

詳細を確認
  • 電源
    充電式
  • JANコード
    4937305066140
  • トラスココード
    711-3329
  • 奥行(mm)
    97
  • 外径(mm)
    97
  • 光源色
    フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
  • 高さ(mm)
    130
  • 最大点灯時間(h)
    8(フィラメントLED)、5(チップLED)、3.5(フィラメントLED+チップLED)
  • 充電時間(分)
    240
  • 色
    白
  • 幅(mm)
    97
  • 保護等級
    IPX3
  • 明るさ(lm)
    90(フィラメントLED)、120(チップLED)
  • 質量(g)
    269.000

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
  • 急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LEL-3F9P-CH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LEL-3F9P-CHの仕様・寸法情報

電源
充電式
JANコード
4937305066140
トラスココード
711-3329
奥行(mm)
97
外径(mm)
97
光源色
フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
高さ(mm)
130
最大点灯時間(h)
8(フィラメントLED)、5(チップLED)、3.5(フィラメントLED+チップLED)
充電時間(分)
240
色
白
幅(mm)
97
保護等級
IPX3
明るさ(lm)
90(フィラメントLED)、120(チップLED)
質量(g)
269.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEL-3F9P-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,572円
( 6,129円 )
4日目

詳細情報

基本情報

USB充電式のLEDキャンプランタンです。
【特長】
・市販の三脚に1/4インチネジで取付が可能です。
・無段階調光式です。
・USB出力ポートが付いています。
・ひと目でわかるバッテリー残量計がついています。
【用途】
・キャンプ、室内灯、夜釣りなどの照明として。
・停電時や災害などの非常時の備えに。

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
  • 急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDキャンプランタン Fam(ファム)の型番LEL-3F9P-CHのページです。 型番LEL-3F9P-CHに関する仕様情報を記載しております。
LEDキャンプランタン Fam(ファム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDキャンプランタン Fam(ファム)
LEDハーネスアタッチメントライト
ブラックライト(UV-LED)
LEDライト クランプセット
LEDライトボード
オーム電機 LEDプッシュライト
メーカー日動工業ハタヤリミテッドアズワンアズワンアズワンオーム電機(ライト)
通常価格5,572円8,297円 -1,307円 -1,460円42,593円 -980円
通常出荷日4日目4日目1日目6日目1日目5日目
電源充電式-乾電池式--乾電池式
JANコード4937305066140-----
トラスココード711-3329-----
奥行(mm)97-----
外径(mm)97-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多目的ライト・照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました