17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランスフォーMAN ソーラー&AC充電

通常単価(税別)
54,703円
税込単価
60,173円
通常出荷日:11日目

AC電源、太陽光、Micro USBの3つの方法で充電できる三脚付きLEDライトです。【特長】・エリア...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    61
  • 高さ(mm)
    303
  • 幅(mm)
    303
  • 質量(g)
    5800.0
  • トラスココード
    426-3899
  • 明るさ(lm)
    LOW:600、MIDDLE:1560、HIGH:3450
  • 材質1
    鉄
  • 消費電力(W)
    全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)/6W(スポットモード)
  • 照射角(°)
    120°(HIGH・LOW)/15°(MIDDLE)
  • 点灯時間
    HIGH:2時間、MIDDLE:4時間、LOW:13時間・充電時間:AC電源:約8~10時間、ソーラー充電:約24時間・防水等級:IP44・サイズ(三脚):高さ125~200cm、幅65or110cm・サイズ(専用ケース):710×370×160mm
  • 材質2
    ABS
  • 材質3
    ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031476
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300031476の仕様・寸法情報

奥行(mm)
61
高さ(mm)
303
幅(mm)
303
質量(g)
5800.0
トラスココード
426-3899
明るさ(lm)
LOW:600、MIDDLE:1560、HIGH:3450
材質1
鉄
消費電力(W)
全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)/6W(スポットモード)
照射角(°)
120°(HIGH・LOW)/15°(MIDDLE)
点灯時間
HIGH:2時間、MIDDLE:4時間、LOW:13時間・充電時間:AC電源:約8~10時間、ソーラー充電:約24時間・防水等級:IP44・サイズ(三脚):高さ125~200cm、幅65or110cm・サイズ(専用ケース):710×370×160mm
材質2
ABS
材質3
ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300031476
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,703円
( 60,173円 )
11日目

詳細情報

基本情報

AC電源、太陽光、Micro USBの3つの方法で充電できる三脚付きLEDライトです。
【特長】
・エリアライトは本体から取り外して、独立したライトとして使用できます。
・三脚の脚はそれぞれ長さを調整でき、傾斜地や凹凸のある場所でも水平に設置可能です。
・USB出力ポートを備え、最大4台のデバイスへ同時に給電が可能です。
【用途】
・工場の設備メンテナンスや点検作業時の補助照明に。
・現場でのスマートフォンやタブレットの充電に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスフォーMAN ソーラー&AC充電の型番6300031476のページです。 型番6300031476に関する仕様情報を記載しております。
トランスフォーMAN ソーラー&AC充電のレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました