17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED投光器 YCシリーズ

通常単価(税別)
10,242円~26,355円
税込単価
11,266円~28,991円
通常出荷日:11日目

充電式・コードレスで、コンセントの無い場所でも使用できるLED投光器のシリーズです。【特長】・9Wから...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    明るさ(lm)

    材質1

    消費電力(W)

    光源色

    充電時間(時間)

    照射角(°)

    点灯時間

    最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    750.000
    426-3897
    990
    アルミニウム合金・ABS・PC
    9W
    -
    -
    -
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    750.000
    426-3915
    1650
    アルミニウム合金・ABS・PC
    15
    -
    -
    -
    -
    1個
    220
    152
    140
    -
    700.000
    426-3935
    1500
    PC・ABS樹脂
    15
    昼白色
    3~4
    15
    約3~7時間
    1個
    -
    -
    -
    -
    870.000
    426-3932
    1800
    アルミニウム合金・ABS・PC
    16
    -
    -
    120
    -
    1個
    -
    -
    -
    4571461862774
    320.000
    432-0438
    2000
    ABS・AS・PC・TPE
    -
    -
    -
    80
    -
    1個
    -
    -
    -
    4571461861418
    450.000
    432-1962
    2500
    PC・ABS樹脂
    -
    -
    -
    120
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    1000.0
    426-5438
    3600
    アルミニウム合金・鋼・プラスチック
    30
    -
    -
    120
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    1600.0
    426-3902
    4500
    ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
    45
    -
    -
    60
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    1590.0
    426-5429
    5280
    アルミニウム・ABS・PC
    48
    -
    -
    90
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,116円
    ( 16,628円 )
    11日目
    16,072円
    ( 17,679円 )
    11日目
    17,565円
    ( 19,322円 )
    11日目
    17,246円
    ( 18,971円 )
    11日目
    10,242円
    ( 11,266円 )
    11日目
    11,493円
    ( 12,642円 )
    11日目
    20,681円
    ( 22,749円 )
    11日目
    25,191円
    ( 27,710円 )
    11日目
    26,355円
    ( 28,991円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    充電式・コードレスで、コンセントの無い場所でも使用できるLED投光器のシリーズです。
    【特長】
    ・9Wから48Wまでの出力、狭角15°から広角120°までの配光、耐衝撃モデルやコンパクトモデルなど、用途に応じて様々なタイプを選択できます。
    【用途】
    ・工場の設備メンテナンスや点検作業時の補助照明として。
    ・電源確保が困難な場所での盤内作業や、暗所での配線作業に。
    ・停電時や災害時の非常用照明としても活用できます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式LED投光器 YCシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト