17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三脚スタンド LED投光器用

通常単価(税別)
14,119円
税込単価
15,531円
通常出荷日:11日目

LED投光器を設置するための三脚スタンドです。【特長】・高強度の鉄材を採用しています。・最大3台の投光...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3300.0
  • トラスココード
    426-5439
  • 材質1
    鋳鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031573
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300031573の仕様・寸法情報

質量(g)
3300.0
トラスココード
426-5439
材質1
鋳鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300031573
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,119円
( 15,531円 )
11日目

詳細情報

基本情報

LED投光器を設置するための三脚スタンドです。
【特長】
・高強度の鉄材を採用しています。
・最大3台の投光器を同時に搭載できます。
・様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。
・灯具の電源線を収納できます。
・静荷重試験による検証を実施済みです。
【用途】
・作業現場やイベント会場など、仮設照明として投光器を設置する際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三脚スタンド LED投光器用の型番6300031573のページです。 型番6300031573に関する仕様情報を記載しております。
三脚スタンド LED投光器用のレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました