ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電池延焼リスク軽減ケース リポケース リポアーマー

通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円
通常出荷日:4日目

【特長】・燃焼ガスは外へ排出しつつ、ケース外への延焼リスク軽減にします。・熱・衝撃に強い高強度ステンレ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    106
  • 高さ(mm)
    102
  • 幅(mm)
    260
  • JANコード
    4950654054897
  • 質量(g)
    1170.000
  • トラスココード
    717-6758
  • 材質1
    外装:ステンレス
  • 材質2
    内装:EVAフォーム(UL94 HF-1グレード)

ご注意

  • 本製品は、リチウムイオン/ポリマー充電池の発火を完全に防止するものではありません。
  • 万一発火した場合おいて、延焼リスクを低減することを目的として設計されています。万が一、内部で充電中の火災が発生した場合、ケース本体が高温になります。
  • 十分に冷えたことを確認してから開けてください。
  • また、火災が発生していない様に見えても、厚手の手袋を着用するなど、やけどへの危険に備えた対応を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPA-01S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPA-01Sの仕様・寸法情報

奥行(mm)
106
高さ(mm)
102
幅(mm)
260
JANコード
4950654054897
質量(g)
1170.000
トラスココード
717-6758
材質1
外装:ステンレス
材質2
内装:EVAフォーム(UL94 HF-1グレード)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPA-01S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200円
( 12,320円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃焼ガスは外へ排出しつつ、ケース外への延焼リスク軽減にします。
・熱・衝撃に強い高強度ステンレス製のケースです。
・ケース内部に熱に強く燃えにくい難燃性EVAフォームです。
【用途】
・日々の仕事道具のバッテリーを安全に充電したい方に。
・事務所や工場に充電池を大量保管している管理者の方に。
・充電池の発火事故によるリスク対策に。
【材質】
・外装:ステンレス
・内装:EVAフォーム(UL94 HF-1グレード)

ご注意

  • 本製品は、リチウムイオン/ポリマー充電池の発火を完全に防止するものではありません。
  • 万一発火した場合おいて、延焼リスクを低減することを目的として設計されています。万が一、内部で充電中の火災が発生した場合、ケース本体が高温になります。
  • 十分に冷えたことを確認してから開けてください。
  • また、火災が発生していない様に見えても、厚手の手袋を着用するなど、やけどへの危険に備えた対応を行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電池延焼リスク軽減ケース リポケース リポアーマーの型番LPA-01Sのページです。 型番LPA-01Sに関する仕様情報を記載しております。
充電池延焼リスク軽減ケース リポケース リポアーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電池延焼リスク軽減ケース リポケース リポアーマー
金属火災用消火器具 ナトレックス
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
ABC消火器(自動車用)
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K
消火器用格納箱 NB-50
メーカーGENTOS日本ドライケミカル初田製作所エスコ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)日本ドライケミカル
通常価格11,200円103,072円6,025円16,614円16,117円61,914円
通常出荷日4日目7日目4日目2日目4日目4日目
奥行(mm)106-----
高さ(mm)102-----
幅(mm)260-----
JANコード4950654054897-----
質量(g)1170.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト