ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

セパレート型デジタル台はかり

通常単価(税別)
13,060円
税込単価
14,366円
通常出荷日:7日目

表示部と計量台が分離したセパレートタイプのデジタル台はかりです。【特長】・隔測式のため、表示部を見やす...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SW23-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW23-01の仕様・寸法情報

ひょう量(g)
200
タイプ
389
奥行(mm)
70
最小表示(kg)
0.3
全高(mm)
セパレート
秤量(kg)
200
幅(mm)
305
JANコード
4582353041894
質量(g)
2600.0
トラスココード
597-1627
材質1
測定台:ステンレス、ABS樹脂
材質2
操作部:ABS樹脂、鉄

型番リスト

表示件数
型番
SW23-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,060円
( 14,366円 )
7日目

詳細情報

基本情報

表示部と計量台が分離したセパレートタイプのデジタル台はかりです。
【特長】
・隔測式のため、表示部を見やすい位置に設置して計量できます。
・文字高26mmの大きな液晶表示で、数値を読み取りやすいです。
・電源は単3乾電池4本とACアダプターの2WAY方式です。
・容器の重さを差し引いて中身の重さだけを計量できる風袋引き機能が付いています。
・計量台はステンレス製です。
【用途】
・工場や倉庫での部品、製品、材料などの重量チェックに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレート型デジタル台はかりの型番SW23-01のページです。 型番SW23-01に関する仕様情報を記載しております。
セパレート型デジタル台はかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セパレート型デジタル台はかり
デジタル台はかり
防水型デジタル台はかり DP-6701
デジタル台はかり FGシリーズ
デジタル台はかり隔測式
防塵・防水台はかり
メーカー昭和商会大和製衡大和製衡エー・アンド・デイシンワ測定エスコ
通常価格13,060円367,416円145,892円29,731円 -14,752円60,859円
通常出荷日7日目19日目22日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
ひょう量(g)2001500000--100000-
タイプ389-----
奥行(mm)70-----
最小表示(kg)0.3-----
全高(mm)セパレート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました