ファクトリーサプライ用品技術窓口

中空 カナテコバール

通常単価(税別)
11,922円
税込単価
13,114円
通常出荷日:5日目

【特長】・従来のバールに比べ軽量です。・適切な熱処理で曲げに強いです。・溶接とカシメのダブル接合で、緩...

詳細を確認
  • JANコード
    4963360420214
  • トラスココード
    551-9681
  • 全長(mm)
    1500
  • 質量(g)
    2800.0
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CBK-1500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBK-1500の仕様・寸法情報

JANコード
4963360420214
トラスココード
551-9681
全長(mm)
1500
質量(g)
2800.0
材質1
機械構造用炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBK-1500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,922円
( 13,114円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のバールに比べ軽量です。
・適切な熱処理で曲げに強いです。
・溶接とカシメのダブル接合で、緩み・ガタつきがありません。
【用途】
・解体作業に
【材質】
・機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空 カナテコバールの型番CBK-1500のページです。 型番CBK-1500に関する仕様情報を記載しております。
中空 カナテコバールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空 カナテコバール
中空 平バール
バクマ カナテコバール
モクバ印 中空L型バール 600mm
モクバ印 中空L型バール 450mm
モクバ印 中空L型バール 540mm
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業バクマ工業MOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格11,922円2,991円 -3,034円 -3,022円2,065円2,818円
通常出荷日5日目5日目2日目〜9日目9日目9日目
JANコード4963360420214-----
トラスココード551-9681-----
全長(mm)1500-----
質量(g)2800.0-----
材質1機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました