ファクトリーサプライ用品技術窓口

中空 平バール

通常単価(税別)
2,991円~8,752円
税込単価
3,290円~9,627円
通常出荷日:5日目

中空構造を持つ、機械構造用炭素鋼製の平バールです。【特長】・従来のバールに比べ軽量です。・適切な熱処理...

詳細を確認
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4963360420115
551-9672
450
490.0
1個
4963360420122
551-9671
600
1000.0
1個
4963360420139
551-9664
750
1200.0
1個
4963360420146
551-9649
900
1500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991円
( 3,290円 )
5日目
4,643円
( 5,107円 )
5日目
5,659円
( 6,225円 )
5日目
8,752円
( 9,627円 )
5日目

詳細情報

基本情報

中空構造を持つ、機械構造用炭素鋼製の平バールです。
【特長】
・従来のバールに比べ軽量です。
・適切な熱処理により曲げに強く、耐久性があります。
・溶接とカシメのダブル接合で、緩みやガタつきがありません。
【用途】
・工場設備や建材などの解体作業に。
・機械のメンテナンス時のこじ開け作業や、てことしての利用に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空 平バールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空 平バール
中空 カナテコバール
モクバ印 中空L型バール 600mm
モクバ印 中空L型バール 450mm
モクバ印 中空L型バール 540mm
バクマ 平バール
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業MOKUBAMOKUBAMOKUBAバクマ工業
通常価格2,991円-11,922円3,022円2,065円2,818円894円 -
通常出荷日5日目5日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜
材質1機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト