ファクトリーサプライ用品技術窓口

ENGINEER 伸縮ラチェットハンドル

通常単価(税別)
4,076円
税込単価
4,484円
通常出荷日:4日目

4段階で長さを調節できるラチェットハンドルです。最短215mmから最長315mmまで伸縮し、作業状況に...

詳細を確認
  • ラチェット機構
    有
  • トラスココード
    684-4061
  • ヘッド部幅(mm)
    32
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 歯数(枚)
    72
  • 全長(mm)
    215~315
  • ヘッド部厚さ(mm)
    32.5
  • 全長調整(段)
    4
  • JANコード
    4989833012380
  • 質量(g)
    415.000

ご注意

  • パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DR-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DR-47の仕様・寸法情報

ラチェット機構
有
トラスココード
684-4061
ヘッド部幅(mm)
32
差込角(mm)
9.5
歯数(枚)
72
全長(mm)
215~315
ヘッド部厚さ(mm)
32.5
全長調整(段)
4
JANコード
4989833012380
質量(g)
415.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,076円
( 4,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

4段階で長さを調節できるラチェットハンドルです。最短215mmから最長315mmまで伸縮し、作業状況に応じて使い分けができます。
【特長】
・差込角9.5mmに対応します。
・耐トルクは275N・mです。
・送り角5度の精密ギアにより、狭い場所でも細かな作業ができます。
【用途】
・各種ねじの取り付け、取り外しに。
・奥まった箇所や狭いスペースでの作業に。

ご注意

  • パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ENGINEER 伸縮ラチェットハンドルの型番DR-47のページです。 型番DR-47に関する仕様情報を記載しております。
ENGINEER 伸縮ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ENGINEER 伸縮ラチェットハンドル
TRUSCO 首振り伸縮ラチェットハンドル 9.5mm
3/8"sq ラチェットハンドル
1/4"sq ラチェットハンドル
伸縮形本管レンチ
ネプロス 6.3sq.ラチェットハンドル
メーカーエンジニアトラスコ中山エスコエスコトップ工業NEPROS
通常価格4,076円6,274円2,851円2,411円12,276円9,584円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目1日目1日目
ラチェット機構有---有-
トラスココード684-4061-----
ヘッド部幅(mm)32-----
差込角(mm)9.5-----
歯数(枚)72-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました