ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミーツ コートハンガー

通常単価(税別)
17,309円
税込単価
19,040円
通常出荷日:4日目

木目を強調した、無駄がなく洗練されたデザインのコートハンガーシリーズです。【特長】・省スペースなスリム...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    400
  • 外形寸法(mm)間口
    350
  • 外形寸法(mm)高さ
    1650
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ、スチール(粉体塗装) ハンガー掛け:ステンレス アジャスター:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ウォルナット
4510391523133
694-6300
1個
オーク
4510391523126
694-4733
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,309円
( 19,040円 )
4日目
17,309円
( 19,040円 )
4日目

詳細情報

基本情報

木目を強調した、無駄がなく洗練されたデザインのコートハンガーシリーズです。
【特長】
・省スペースなスリムタイプです。
・ジャケットなら約5着掛けられます。
・両サイドのフックにカバンや手荷物も吊り下げ可能です。
【用途】
・オフィスの休憩スペースや更衣室での上着や手荷物の収納に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーツ コートハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーツ コートハンガー
コートハンガー(スライドタイプ)CHS-150
ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
ドアハンガー レール
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000
メーカーアール・エフ・ヤマカワエヌケイダイケンダイケンハイロジックダイケン
通常価格17,309円25,773円14,244円 -3,159円 -3,595円 -4,666円
通常出荷日4日目19日目1日目1日目2日目〜1日目
外形寸法(mm)奥行400-----
外形寸法(mm)間口350-----
外形寸法(mm)高さ1650-----
質量(g)9000.0-----
材質1本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ、スチール(粉体塗装) ハンガー掛け:ステンレス アジャスター:PP-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト