ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィガロ技研 デジタルアルコール検知器FALC-21

通常単価(税別)
12,925円
税込単価
14,218円
通常出荷日:7日目

「測る・見る」に機能を絞った単機能タイプのデジタルアルコール検知器です。電源を入れて息を吹き込むだけの...

詳細を確認
  • トラスココード
    453-7126
  • 奥行(mm)
    23
  • 高さ(mm)
    108
  • 幅(mm)
    60
  • 質量(g)
    120.000
  • 使用温度(℃)
    0~40
  • 色
    ブラック
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~1.00
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 最小目盛(mg/L)
    0.01
  • 電源
    単4アルカリ乾電池2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FALC-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FALC-21の仕様・寸法情報

トラスココード
453-7126
奥行(mm)
23
高さ(mm)
108
幅(mm)
60
質量(g)
120.000
使用温度(℃)
0~40
色
ブラック
測定範囲(mg/L)
0.00~1.00
品名
アルコールチェッカー
最小目盛(mg/L)
0.01
電源
単4アルカリ乾電池2本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FALC-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,925円
( 14,218円 )
7日目

詳細情報

基本情報

「測る・見る」に機能を絞った単機能タイプのデジタルアルコール検知器です。電源を入れて息を吹き込むだけの簡単な操作で測定できます。
【特長】
・干渉性に優れた電気化学式ガスセンサを搭載しています。
・視認性に優れた大型デジタル表示です。
・日常の健康管理用として気軽に使用することで、自身の適度な飲酒量を把握することが可能です。
【用途】
・乗務前後の酒気帯び確認に。
・飲酒検査の管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィガロ技研 デジタルアルコール検知器FALC-21の型番FALC-21のページです。 型番FALC-21に関する仕様情報を記載しております。
フィガロ技研 デジタルアルコール検知器FALC-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィガロ技研 デジタルアルコール検知器FALC-21
新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器フーゴプロ FALC-11
【キャンペーン価格2026年3月まで】新コスモス フィガロ技研 デジタルアルコール検知器 FALC-31ap
アルコール検知器 アルブロ FC-1000
アルコール検知器 アルブロ FC-1200
アルコール検知器 アルプロ用オプション
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機タニタタニタタニタ
通常価格12,925円43,358円22,331円39,808円52,096円3,831円
通常出荷日7日目4日目4日目19日目19日目1日目〜
トラスココード453-7126576-4473576-4474---
奥行(mm)232523---
高さ(mm)108120108---
幅(mm)606560---
質量(g)120.000150.000120.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました