ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレントーレ

通常単価(税別)
370,380円
税込単価
407,418円
通常出荷日:11日目

エアコンプレッサーから排出されるドレン(凝縮水)を処理する装置です。【特長】・水質汚濁防止法の水質基準...

詳細を確認
  • 処理後油分濃度(ppm)
    5以下
  • 適用コンプレッサー(スクリュー)(kW)
    60以下
  • 適用コンプレッサー(レシプロ)(kW)
    30以下
  • 流体温度(℃)
    3~40(ドレンの凍結なき事)
  • 流体温度
    3~40℃(ドレンの凍結なき事)
  • JANコード
    4523816101687
  • 質量(g)
    60000.0
  • トラスココード
    452-6661
  • 材質1
    筺体:ステンレス

ご注意

  • 流体温度:3~40℃(ドレンが凍結しないこと)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JDT-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JDT-60の仕様・寸法情報

処理後油分濃度(ppm)
5以下
適用コンプレッサー(スクリュー)(kW)
60以下
適用コンプレッサー(レシプロ)(kW)
30以下
流体温度(℃)
3~40(ドレンの凍結なき事)
流体温度
3~40℃(ドレンの凍結なき事)
JANコード
4523816101687
質量(g)
60000.0
トラスココード
452-6661
材質1
筺体:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JDT-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370,380円
( 407,418円 )
11日目

詳細情報

基本情報

エアコンプレッサーから排出されるドレン(凝縮水)を処理する装置です。
【特長】
・水質汚濁防止法の水質基準5mg/L(ppm)をクリアします。
・コンパクト・シンプルな設計で設置性に優れます。
・電源不要で使用できます。
・筐体はステンレス製です。
【用途】
・エアコンプレッサーのドレン処理に。

ご注意

  • 流体温度:3~40℃(ドレンが凍結しないこと)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレントーレの型番JDT-60のページです。 型番JDT-60に関する仕様情報を記載しております。
ドレントーレのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレントーレ
SK213用ベルト
SK225用ベルト
油水分離機(油水分離・固液分離)
油水分離機オイルスキマー
SK535用ベルト
メーカーJOHNANキソーキソー寺田ポンプ製作所キソーキソー
通常価格370,380円12,403円12,403円295,610円72,611円 -16,283円
通常出荷日11日目7日目8日目4日目8日目〜8日目
処理後油分濃度(ppm)5以下-----
適用コンプレッサー(スクリュー)(kW)60以下-----
適用コンプレッサー(レシプロ)(kW)30以下-----
流体温度(℃)3~40(ドレンの凍結なき事)-----
流体温度3~40℃(ドレンの凍結なき事)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油水分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました