ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ウラワミニター ベビーオーバル

通常単価(税別)
3,787円
税込単価
4,166円
通常出荷日:9日目

細部のお手入れに適した小型の先端工具です。【特長】・先端が小型のオーバル形状になっています。・爪周りの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C1720B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C1720Bの仕様・寸法情報

JANコード
4582154516171
質量(g)
6.000
トラスココード
686-8199
適用機種
G3ST10Kに装着用

型番リスト

表示件数
型番
C1720B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,787円
( 4,166円 )
9日目

詳細情報

基本情報

細部のお手入れに適した小型の先端工具です。
【特長】
・先端が小型のオーバル形状になっています。
・爪周りの角質除去など、細かな部分のお手入れに使用できます。
【用途】
・細部の仕上げや角質のお手入れに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウラワミニター ベビーオーバルの型番C1720Bのページです。 型番C1720Bに関する仕様情報を記載しております。
ウラワミニター ベビーオーバルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウラワミニター ベビーオーバル
超硬カッター ストレートカット 90° K67○○
超硬カッター K38○○
MRA 超硬バー Bシリーズ
超硬ロータリーバー タイプL Bシリーズ マスターカット L-21
リューター 精密加工用超硬カッター
メーカー浦和工業日本精密機械工作日本精密機械工作MRAアクセル日本精密機械工作
通常価格3,787円5,552円 -5,201円3,439円6,557円1,516円 -
通常出荷日9日目1日目〜在庫品1日目1日目6日目1日目〜
JANコード4582154516171-----
質量(g)6.000-----
トラスココード686-8199-----
適用機種G3ST10Kに装着用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました