ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

北川用 HO 8インチ 小径用 鉄生爪【3個入り】

通常単価(税別)
10,282
税込単価
11,310
通常出荷日:4日目

【特長】・クランプ式DC電流ON/OFFセンサ・既存の設備に電気的改造を加えることなく、I/O信号を横...

詳細を確認
  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HO-8SH42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

HO-8SH42の仕様・寸法情報

トラスココード
837-7655
JANコード
4981116157245
質量(g)
2800.0
材質1
S50C
チャック外径(インチ)
8
ピッチ(mm)
1.5
高さ(mm)
42
長さ(mm)
100
幅(mm)
35
チャックサイズ(インチ)
8
適合チャック
BR08 / B-208 / AS08 / BB208 / BL208 / BLT208 / BT208 / NLT08 / NT08
適合メーカー
北川鉄工所

型番リスト

表示件数
型番
HO-8SH42
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,282
( 11,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ式DC電流ON/OFFセンサ
・既存の設備に電気的改造を加えることなく、I/O信号を横取りするセンサです

ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

北川用 HO 8インチ 小径用 鉄生爪の型番HO-8SH42のページです。 型番HO-8SH42に関する仕様情報を記載しております。
北川用 HO 8インチ 小径用 鉄生爪のレビュー
この商品のレビューはありません

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました