17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手指消毒用マルチスタンド

通常単価(税別)
14,971円
税込単価
16,468円
通常出荷日:5日目

設置する壁がなくても使用できるディスペンサー用スタンドです。【特長】・高さ調整機能により、使用シーンに...

詳細を確認
  • 質量(g)
    8500.0
  • 高さ(mm)
    882~1528
  • 幅(mm)
    350
  • 奥行(mm)
    350
  • 材質3
    底板:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

色

最小発注数量
4987696421684
693-5190
支柱、設置板:鉄
延長用支柱:鉄
白
1個
4987696421691
693-5187
設置板:鉄
支柱、延長用支柱:鉄
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,971円
( 16,468円 )
5日目
14,971円
( 16,468円 )
5日目

詳細情報

基本情報

設置する壁がなくても使用できるディスペンサー用スタンドです。
【特長】
・高さ調整機能により、使用シーンに応じた高さで設置ができます。
・手指消毒を啓発するパネルを付属しています。
・本体カラーは黒と白の2種類からお選びいただけます。
【用途】
・工場やオフィス、店舗などの入口における手指消毒剤の設置に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手指消毒用マルチスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト