17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノータッチ式ディスペンサー(手指消毒)

通常単価(税別)
7,089円~17,759円
税込単価
7,798円~19,535円
通常出荷日:5日目

手を差し出すだけでセンサーが感知し、消毒液やハンドソープを自動で吐出するノータッチ式ディスペンサーのシ...

詳細を確認

    ご注意

    • 電池、薬液、カートリッジボトルは別売りです。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    高さ(mm)

    電源(V)

    幅(mm)

    奥行(mm)

    材質2

    容量(ml)

    色

    吐出量

    最小発注数量
    4987696414921
    423-7042
    960.000
    -
    162
    単2アルカリ乾電池×4本(別売り)
    295
    160
    -
    1200
    白
    消毒液(霧状):約1.5mL/回、石けん(液):約1.0mL/回、石けん(泡)約0.8mL/回
    4個
    4987696421912
    660-9512
    1300.0
    -
    290
    -
    162
    149
    -
    1200
    白
    手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
    1個
    4987696421936
    660-9550
    1300.0
    -
    290
    -
    162
    106
    -
    1200
    黒
    手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
    1個
    4987696421950
    660-9525
    1000
    ケース全般・取付板:ABS
    385
    -
    191
    149
    スライド部品全般:POK
    600
    白
    手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
    1個
    4987696421974
    660-9530
    1000
    -
    385
    -
    191
    149
    -
    600
    黒
    手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,089円
    ( 7,798円 )
    5日目
    17,759円
    ( 19,535円 )
    5日目
    17,759円
    ( 19,535円 )
    5日目
    17,441円
    ( 19,185円 )
    5日目
    17,441円
    ( 19,185円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    手を差し出すだけでセンサーが感知し、消毒液やハンドソープを自動で吐出するノータッチ式ディスペンサーのシリーズです。
    【特長】
    ・シンプルなデザインで、オフィスや工場、店舗など様々なシーンに設置できます。
    【用途】
    ・工場や事務所の入り口、休憩室、トイレなどに設置し、手指の消毒や洗浄に。

    ご注意

    • 電池、薬液、カートリッジボトルは別売りです。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノータッチ式ディスペンサー(手指消毒)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト