ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースクリーン 油処理剤

通常単価(税別)
4,551円
税込単価
5,006円
通常出荷日:8日目

油を超微粒子に加水分散させる油処理剤です。【特長】・油の再付着や油紋、オイルボールの発生を防ぎ、下水や...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4580280900550
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    257-2207

ご注意

  • 飲用不可。
  • 皮膚の弱い方は保護手袋、又は保護メガネを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004437
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300004437の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
JANコード
4580280900550
質量(g)
500.000
トラスココード
257-2207

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300004437
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,551円
( 5,006円 )
8日目

詳細情報

基本情報

油を超微粒子に加水分散させる油処理剤です。
【特長】
・油の再付着や油紋、オイルボールの発生を防ぎ、下水や排水に油が流出しても二次汚染を抑制します。
【用途】
・鉱物油の二次汚染防止に。
・床、計量機、部品の洗浄に。
・油で汚れた作業着や軍手の洗浄に。
・手洗いに。
・流出油の処理に。

ご注意

  • 飲用不可。
  • 皮膚の弱い方は保護手袋、又は保護メガネを使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリーン 油処理剤の型番6300004437のページです。 型番6300004437に関する仕様情報を記載しております。
アースクリーン 油処理剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリーン 油処理剤
マジカル油汚れクリーナー
洗浄剤 オイルハンターストロング
アルミフィン洗浄剤
サラヤ発泡洗浄剤
洗浄剤 オイルハンター
メーカーグリーンクロスYATSUYA東京硝子器械タスコサラヤ東京硝子器械
通常価格4,551円10,028円8,039円 -9,878円12,654円7,450円 -
通常出荷日8日目5日目6日目5日目5日目6日目
容量(ml)500-----
JANコード4580280900550-----
質量(g)500.000-----
トラスココード257-2207-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました