ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニボールバルブ式マニホールドキット

通常単価(税別)
17,826円
税込単価
19,609円
通常出荷日:9日目

ボールバルブ式のミニサイズマニホールドキットです。【特長】・手のひらサイズでコンパクトながら、大きなサ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA122ME-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA122ME-1の仕様・寸法情報

ゲージ径(mm)
52
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.5
接続口径
5/16
対応冷媒
R410A、R32
低圧連成計(MPa)
-0.1~3.8
JANコード
4528422563539
質量(g)
1335.000
トラスココード
685-1490

型番リスト

表示件数
型番
TA122ME-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,826円
( 19,609円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボールバルブ式のミニサイズマニホールドキットです。
【特長】
・手のひらサイズでコンパクトながら、大きなサイトグラスを搭載しています。
【用途】
・空調・冷凍システムの冷媒充填、真空引き、圧力測定などのメンテナンス作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ式マニホールドキットの型番TA122ME-1のページです。 型番TA122ME-1に関する仕様情報を記載しております。
ミニボールバルブ式マニホールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニボールバルブ式マニホールドキット
QHH型 ヘッダー保温材
エルボ付ヘッダー保温カバー
配管マニホールド ソケット部指定タイプ ソケットおねじ【SUS316、SUS304、SGP】
ダブルヘッダー保温カバー
ヘッダー 銅合金
メーカータスコオンダ製作所シーケー金属ミスミシーケー金属シーケー金属
通常価格17,826円623円1,969円 --2,281円 -5,033円 -
通常出荷日9日目5日目4日目5日目4日目2日目〜
ゲージ径(mm)52-----
高圧連成計(MPa)-0.1~5.5-----
接続口径5/16-----
対応冷媒R410A、R32-----
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました