ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ERコレットシステム ER40コレット

通常単価(税別)
8,295円
税込単価
9,125円
通常出荷日:4日目

ERコレットシステムで使用されるER40サイズのコレットです。【特長】・芯振れ精度5μm以内の高精度U...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

把握径(mm)

最小発注数量
4526587405947
209-3199
2.0~3.0
1個
4526587405954
209-3192
3.0~4.0
1個
4526587405961
209-3193
4.0~5.0
1個
4526587405978
209-3190
5.0~6.0
1個
4526587405985
209-3163
6.0~7.0
1個
4526587405992
209-3156
7.0~8.0
1個
4526587406005
209-3170
8.0~9.0
1個
4526587406012
209-3206
9.0~10.0
1個
4526587406029
209-3204
10.0~11.0
1個
4526587406036
209-3145
11.0~12.0
1個
4526587406043
209-3162
12.0~13.0
1個
4526587406050
209-3173
13.0~14.0
1個
4526587406067
209-3147
14.0~15.0
1個
4526587406074
209-3182
15.0~16.0
1個
4526587406081
209-3203
16.0~17.0
1個
4526587406098
209-3151
17.0~18.0
1個
4526587406104
209-3164
18.0~19.0
1個
4526587406111
209-3209
19.0~20.0
1個
4526587406128
209-3187
20.0~21.0
1個
4526587406135
209-3196
21.0~22.0
1個
4526587406142
209-3186
22.0~23.0
1個
4526587406159
209-3191
23.0~24.0
1個
4526587406166
209-3180
24.0~25.0
1個
4526587406173
209-3197
25.0~26.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目
8,295円
( 9,125円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ERコレットシステムで使用されるER40サイズのコレットです。
【特長】
・芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
【用途】
・ドリル加工、エンドミル加工、リーマ加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERコレットシステム ER40コレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ERコレットシステム ER40コレット
MRA ERコレットシステム ER11コレット
ERコレットシステム シールドコレット
メガERコレット
ERスプリングコレット
MRA ERコレットシステム ER32コレット MRA-ERC32.0800
メーカーMRAMRAMRA大昭和精機VERTEXMRA
通常価格8,295円3,817円 -8,409円 -5,904円 -4,233円 -5,334円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目1日目
外径(mm)41-----
規格ER40-----
全長(mm)46-----
質量(g)253.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト