ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が54型番あります。

ERコレットシステム シールドコレット

通常単価(税別)
8,409円~15,326円
税込単価
9,250円~16,859円
通常出荷日:4日目

ERコレットシステム用のシールドコレットです。【特長】・最大7MPaのクーラント圧に対応しています。・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が54型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

規格

全長(mm)

把握径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4526587387434
167-4859
11.5
ER11
18
3.0h6
6.000
1個
4526587387441
167-4836
11.5
ER11
18
4.0h6
6.000
1個
4526587387458
167-6361
11.5
ER11
18
5.0h6
6.000
1個
4526587387465
167-4812
11.5
ER11
18
6.0h6
6.000
1個
4526587387472
167-6382
11.5
ER11
18
7.0h6
6.000
1個
4526587387496
167-3274
17
ER16
27.5
4.0h6
25.000
1個
4526587387502
167-4833
17
ER16
27.5
5.0h6
25.000
1個
4526587387519
167-3250
17
ER16
27.5
6.0h6
25.000
1個
4526587387526
167-4862
17
ER16
27.5
7.0h6
25.000
1個
4526587387533
167-4884
17
ER16
27.5
8.0h6
25.000
1個
4526587387540
167-4806
17
ER16
27.5
9.0h6
25.000
1個
4526587387557
167-6378
17
ER16
27.5
10.0h6
25.000
1個
4526587387564
167-3258
21
ER20
31.5
3.0h6
44.500
1個
4526587387571
167-3261
21
ER20
31.5
4.0h6
44.500
1個
4526587387588
167-6360
21
ER20
31.5
5.0h6
44.500
1個
4526587387595
167-4811
21
ER20
31.5
6.0h6
44.500
1個
4526587387601
167-4818
21
ER20
31.5
7.0h6
44.500
1個
4526587387618
167-6358
21
ER20
31.5
8.0h6
44.500
1個
4526587387625
167-3294
21
ER20
31.5
9.0h6
44.500
1個
4526587387632
167-4842
21
ER20
31.5
10.0h6
44.500
1個
4526587387656
167-4885
21
ER20
31.5
12.0h6
44.500
1個
4526587387663
167-4796
21
ER20
31.5
13.0h6
44.500
1個
4526587387670
167-4831
26
ER25
34
3.0h6
83.500
1個
4526587387687
167-4824
26
ER25
34
4.0h6
83.500
1個
4526587387694
167-4854
26
ER25
34
5.0h6
83.500
1個
4526587387700
167-3286
26
ER25
34
6.0h6
83.500
1個
4526587387717
167-3284
26
ER25
34
7.0h6
83.500
1個
4526587387724
167-4808
26
ER25
34
8.0h6
83.500
1個
4526587387731
167-4775
26
ER25
34
9.0h6
83.500
1個
4526587387748
167-3254
26
ER25
34
10.0h6
83.500
1個
4526587387755
167-4790
26
ER25
34
11.0h6
83.500
1個
4526587387762
167-4780
26
ER25
34
12.0h6
83.500
1個
4526587387779
167-4869
26
ER25
34
13.0h6
83.500
1個
4526587387786
167-6357
26
ER25
34
14.0h6
83.500
1個
4526587387793
167-4835
26
ER25
34
15.0h6
83.500
1個
4526587387809
167-4800
26
ER25
34
16.0h6
83.500
1個
4526587387816
167-4863
33
ER32
40
3.0h6
144.500
1個
4526587387823
167-4795
33
ER32
40
4.0h6
144.500
1個
4526587387830
167-3288
33
ER32
40
5.0h6
144.500
1個
4526587387847
167-3271
33
ER32
40
6.0h6
144.500
1個
4526587387854
167-4853
33
ER32
40
7.0h6
144.500
1個
4526587387861
167-4819
33
ER32
40
8.0h6
144.500
1個
4526587387878
167-6359
33
ER32
40
9.0h6
144.500
1個
4526587387885
167-4843
33
ER32
40
10.0h6
144.500
1個
4526587387892
167-4813
33
ER32
40
11.0h6
144.500
1個
4526587387908
167-4798
33
ER32
40
12.0h6
144.500
1個
4526587387915
167-3266
33
ER32
40
13.0h6
144.500
1個
4526587387922
167-6386
33
ER32
40
14.0h6
144.500
1個
4526587387939
167-3301
33
ER32
40
15.0h6
144.500
1個
4526587387946
167-4829
33
ER32
40
16.0h6
144.500
1個
4526587387953
167-6372
33
ER32
40
17.0h6
144.500
1個
4526587387960
167-4845
33
ER32
40
18.0h6
144.500
1個
4526587387977
167-4802
33
ER32
40
19.0h6
144.500
1個
4526587387984
167-3296
33
ER32
40
20.0h6
144.500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,326円
( 16,859円 )
4日目
15,326円
( 16,859円 )
4日目
15,326円
( 16,859円 )
4日目
15,326円
( 16,859円 )
4日目
15,326円
( 16,859円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
8,409円
( 9,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
9,318円
( 10,250円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目
12,201円
( 13,421円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ERコレットシステム用のシールドコレットです。
【特長】
・最大7MPaのクーラント圧に対応しています。
・芯振れ精度5μmの高精度UP級です。
・ER11、ER16、ER20、ER25、ER32の各種サイズを揃えています。
【用途】
・マシニングセンタやCNC旋盤などの工作機械で、ドリルやエンドミルなどの切削工具を保持する際に使用します。
・センタースルークーラント対応の工具ホルダと組み合わせて、加工点へ効率的にクーラントを供給するのに適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERコレットシステム シールドコレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ERコレットシステム シールドコレット
ERコレットシステム ER40コレット
MRA ERコレットシステム ER11コレット
MRA ERコレットシステム ER32コレット MRA-ERC32.0800
ERスプリングコレット
ERシールコレット ER-SEAL-AAJET
メーカーMRAMRAMRAMRAVERTEXタンガロイ
通常価格8,409円-8,295円3,817円 -5,334円4,233円 -17,599円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
本体テーパ16°(片角8°)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト