ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ドアガード RH-007N サチライトクロム

通常単価(税別)
4,468円~4,914円
税込単価
4,915円~5,405円
通常出荷日:11日目

亜鉛ダイカスト合金を使用した、サチライトクロム仕上げのドアガードです。【特長】・受座は調整式です。・ゴ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
サチライトクロム 黒ゴム
4960983223062
694-9600
1個
サチライトクロム グレーゴム
-
694-9601
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,468円
( 4,915円 )
11日目
4,914円
( 5,405円 )
11日目

詳細情報

基本情報

亜鉛ダイカスト合金を使用した、サチライトクロム仕上げのドアガードです。
【特長】
・受座は調整式です。
・ゴムの色は黒とグレーの2種類があります。
【用途】
・工場や事務所の扉に取り付け、防犯対策や安全確保に利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアガード RH-007N サチライトクロムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアガード RH-007N サチライトクロム
ドアラッチ C-852
ステンレスパドルハンドル A-1880N
ドアロック ハンドル(DLH)
ラッチ式大型平面ハンドル A-154-N
引戸用平面ハンドル A-154-N-C
メーカーリョービタキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,468円-6,984円 -2,521円 -2,396円 -4,576円5,461円 -
通常出荷日11日目在庫品1日目9日目3日目〜5日目在庫品1日目
高さ(mm)67-----
幅(mm)110-----
質量(g)147.000-----
材質1亜鉛ダイカスト合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト