ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

差替式ドライバー STUBBYドライヴ&ヘックス極短

通常単価(税別)
3,560円
税込単価
3,916円
通常出荷日:4日目

STUBBYドライヴとヘックスビット7本組がセットになった差替式ドライバーシリーズです。【特長】・全長...

詳細を確認
  • 両頭ビットは使用できません。
  • インパクトドライバー用の溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
  • ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4989833009922
696-1623
グリーン
1個
4989833006259
696-1620
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,560円
( 3,916円 )
4日目
3,560円
( 3,916円 )
4日目

詳細情報

基本情報

STUBBYドライヴとヘックスビット7本組がセットになった差替式ドライバーシリーズです。
【特長】
・全長63.5mmのコンパクトボディで、狭い場所での作業に便利です。
・ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理です。
・滑りにくく力を込めやすい、エルゴノミックデザインのフラットグリップです。
・対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、固着したネジも楽に回せます。
・ビットの着脱が容易なマグネット保持構造です。
・収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付きです。
【用途】
・装置の組み立てやメンテナンス、設備の修理・整備などに。

ご注意

  • 両頭ビットは使用できません。
  • インパクトドライバー用の溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
  • ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバー STUBBYドライヴ&ヘックス極短のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&ヘックス極短
差替式ドライバー STUBBYドライヴ&プラマイ極短
差替式ドライバー MINIドライヴ&プラマイミドル
差替式ドライバー MINIドライヴ&ヘックスミドル
STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短
ネジトラセット DXT-52
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格3,560円3,562円3,817円4,179円8,765円7,338円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
質量(g)137.000137.000137.000137.00088.000-
材質1ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼ビット:炭素鋼-
材質2グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼グリップ:エラストマー&PP&炭素鋼-
グリップ径(mm)35352424--
セット内容(点)2222--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト