ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDデスクライト 卓上型

通常単価(税別)
5,222円~6,724円
税込単価
5,744円~7,396円
通常出荷日:5日目

タッチセンサースイッチを搭載したLEDデスクライトのシリーズです。【特長】・軽く触れるだけで点灯・消灯...

詳細を確認
  • 材質1
    ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

コード長さ(m)

消費電力(W)

色

電源(V)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質2

最小発注数量
約1.8
15
白
AC100~240
600 ※白色点灯最大時
4901087224920
1000.000
688-5412
-
1個
約1.9
6.7
木目
AC100
580※HI点灯時
4901087226849
685.000
688-8591
PC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,724円
( 7,396円 )
5日目
5,222円
( 5,744円 )
5日目

詳細情報

基本情報

タッチセンサースイッチを搭載したLEDデスクライトのシリーズです。
【特長】
・軽く触れるだけで点灯・消灯ができるタッチセンサースイッチを採用しています。
・明るさは段階的に調整が可能です。
・USB給電ポート、光色調整機能、常夜灯モード、木目調デザインなど、機種によって様々な特長があります。
【用途】
・工場の作業デスクや検査台での手元照明として。
・制御盤の配線やメンテナンス時における補助照明として。
・事務所での図面確認や書類作成時のデスクライトとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDデスクライト 卓上型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDデスクライト 卓上型
LEDデスクライト ホワイト
クランプ固定式LED面発光型ライト
卓上タイプ LEDライトスタンド HSD16032シリーズ
卓上式LED作業灯 BTシリーズ
ルミサス デスクライト
メーカーELPA朝日電器アイリスオーヤマ日機NEC日機GENTOS
通常価格5,222円-5,809円 -30,000円 -14,298円18,163円 -7,160円
通常出荷日5日目1日目〜11日目7日目4日目〜4日目
材質1ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト