ファクトリーサプライ用品技術窓口

緑十字 懸垂幕

通常単価(税別)
4,535円~6,343円
税込単価
4,989円~6,977円
通常出荷日:4日目

工場や建設現場などで使用する、ナイロンターポリン製の垂れ幕(懸垂幕)です。【特長】・ナイロンターポリン...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ナイロンターポリン
  • 材質2
    パイプ:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

取付仕様

縦(mm)

質量(g)

表示内容

最小発注数量
4932134236986
254-0742
450
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
1500
440.000
塔槽内作業中
1個
4932134247463
662-4632
300
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
900
198.000
高所作業中
1個
4932134247470
662-9480
300
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
900
198.000
火気使用中
1個
4932134247487
661-6693
300
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
900
198.000
火気厳禁
1個
4932134247494
662-3110
300
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
900
198.000
作業中注意
1個
4932134247500
661-9899
300
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
900
198.000
点検中
1個
4932134247517
661-8408
300
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
900
198.000
工事中注意
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,343円
( 6,977円 )
4日目
4,535円
( 4,989円 )
4日目
4,535円
( 4,989円 )
4日目
4,535円
( 4,989円 )
4日目
4,535円
( 4,989円 )
4日目
4,535円
( 4,989円 )
4日目
4,535円
( 4,989円 )
4日目

詳細情報

基本情報

工場や建設現場などで使用する、ナイロンターポリン製の垂れ幕(懸垂幕)です。
【特長】
・ナイロンターポリン製で強度があり、雨や風に強いため屋外でも使用することができます。
・表示内容は「点検中」「火気厳禁」「高所作業中」など、用途に応じて選択できます。
【用途】
・工場設備や装置のメンテナンス時の状況表示や、危険区域への立ち入り禁止の明示など、周囲への安全啓発に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緑十字 懸垂幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緑十字 懸垂幕
懸垂幕
懸垂幕 1500×450mm
工事管理懸垂幕 KKMシリーズ
バイオマス横断幕(小)
バイオマス横断幕(大)
メーカー日本緑十字社エスコアズワンアズワングリーンクロスグリーンクロス
通常価格4,535円-5,471円4,167円10,968円 -5,444円28,579円
通常出荷日4日目1日目〜8日目1日目〜7日目7日目
材質1本体:ナイロンターポリン-----
材質2パイプ:PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

垂れ幕カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト