ファクトリーサプライ用品技術窓口

Elcometer1542クロスカット法付着性試験機

通常単価(税別)
75,786円
税込単価
83,365円
通常出荷日:9日目

平面や試験パネルに塗られた厚さ250μmまでの被膜のクロスカット法付着性試験を行うための試験機シリーズ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    280.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

付属品

最小発注数量
695-6539
Elcometer 1542 クロスカット法付着性試験機1台(刃の種類:6×1mm、膜厚:0~60μm)、刃面調整用ゲージ、六角レンチ、収納ケース、取扱説明書
1個
695-6517
Elcometer 1542 クロスカット法付着性試験機1台(刃の種類:6×2mm、膜厚:50~125μm)、刃面調整用ゲージ、六角レンチ、収納ケース、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,786円
( 83,365円 )
9日目
75,786円
( 83,365円 )
9日目

詳細情報

基本情報

平面や試験パネルに塗られた厚さ250μmまでの被膜のクロスカット法付着性試験を行うための試験機シリーズです。
【特長】
・薄手、厚手、硬質の塗膜を試験できます。
・試験する塗膜の厚さに応じて、刃の種類を選択可能です。
【用途】
・塗装された製品や部品の塗膜の密着性を評価する品質管理工程に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Elcometer1542クロスカット法付着性試験機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Elcometer1542クロスカット法付着性試験機
セパレート型膜厚計 電磁式(磁性金属用)
セパレート型膜厚計用プローブ
セパレート型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)
一体型膜厚計 過電流式(非磁性金属用)
一体型膜厚計 電磁式(磁性金属用)
メーカーELCOMETERELCOMETERELCOMETERELCOMETERELCOMETERELCOMETER
通常価格75,786円79,828円 -88,565円 -87,549円 -162,281円135,127円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目〜
質量(g)280.000161.00090.000161.000156.000156.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト