ファクトリーサプライ用品技術窓口

高感度赤外線検知方式リークディテクター

通常単価(税別)
100,654円
税込単価
110,719円
通常出荷日:4日目

高感度な赤外線検知方式を採用した、冷媒ガスの漏れを検知するリークディテクターです。【特長】・R410A...

詳細を確認
  • 対象ガス
    R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12、R448A、R449A、R463A-J等
  • JANコード
    4528422495649
  • 質量(g)
    1420.000
  • トラスココード
    598-1039
  • 保護等級
    IP54相当

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA430FR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA430FRの仕様・寸法情報

対象ガス
R410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12、R448A、R449A、R463A-J等
JANコード
4528422495649
質量(g)
1420.000
トラスココード
598-1039
保護等級
IP54相当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA430FR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,654円
( 110,719円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高感度な赤外線検知方式を採用した、冷媒ガスの漏れを検知するリークディテクターです。
【特長】
・R410A、R32、R1234yfなど、全てのHFC/CFC/HCFC/HFO冷媒を検出します。
・4段階の感度レベルを選択可能です。
・検知濃度に合わせてブザーが鳴動します。(消音可能)
・最大10時間使用可能なリチウムイオン電池を搭載しています。
・コンパクトで握りやすいボディ形状です。
・IP54相当の保護性能で、様々な現場に対応します。
【用途】
・空調設備、冷凍冷蔵設備のメンテナンス時における冷媒ガスの漏れ箇所の特定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高感度赤外線検知方式リークディテクターの型番TA430FRのページです。 型番TA430FRに関する仕様情報を記載しております。
高感度赤外線検知方式リークディテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高感度赤外線検知方式リークディテクター
酸素・硫化水素濃度計 TA470XE
デジタル酸素濃度計 TA470XH
装着型防爆酸素濃度計
PVE蛍光式リーク検知キット
オールマイティスターターキット
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格100,654円151,713円106,796円52,733円85,367円90,794円
通常出荷日4日目9日目9日目9日目2日目2日目
対象ガスR410A、R32、R407C、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12、R448A、R449A、R463A-J等酸素、硫化水素酸素酸素--
JANコード452842249564945284222527784528422331787452842227113745284224580334528422458040
質量(g)1420.000450.000340.00075.000--
トラスココード598-1039176-5740176-5791176-5813272-7053272-7075
保護等級IP54相当-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました