ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器収納ボックス A-3

通常単価(税別)
37,043円
税込単価
40,747円
通常出荷日:11日目

20型消火器を3本収納できるスチール製の消火器収納ボックスです。【特長】・中が見えない窓なしタイプです...

詳細を確認
  • トラスココード
    545-4561
  • 質量(g)
    13000
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    750
  • 幅(mm)
    700
  • 格納消火器
    20型3本
  • 色
    赤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SA3BOXMN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SA3BOXMNの仕様・寸法情報

トラスココード
545-4561
質量(g)
13000
材質1
スチール
奥行(mm)
210
高さ(mm)
750
幅(mm)
700
格納消火器
20型3本
色
赤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA3BOXMN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,043円
( 40,747円 )
11日目

詳細情報

基本情報

20型消火器を3本収納できるスチール製の消火器収納ボックスです。
【特長】
・中が見えない窓なしタイプです。
【用途】
・工場や倉庫など、施設内での消火器の保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器収納ボックス A-3の型番SA3BOXMNのページです。 型番SA3BOXMNに関する仕様情報を記載しております。
消火器収納ボックス A-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器収納ボックス A-3
消火器収納ボックス 10型用 B-2(窓なし) Sタイプ
消火器BOX
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
消火器設置台 シグナルスタンドECO
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格37,043円19,596円12,892円14,758円1,360円 -8,336円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目1日目4日目
トラスココード545-4561545-4530811-5438138-3629-828-8293
質量(g)13000600020001900.0390.05080
材質1スチールスチール本体:FRPスチール受台:ポリエチレン鉄
奥行(mm)21017016997.4215-
高さ(mm)750600586495780490
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました